系统参考

饮料包装箱机械夹爪

系统解决方案 | 消费品 | 食品和饮料

挑战

一家来自饮料行业的客户要求利用机械夹爪夹住饮料包装箱和饮料瓶,为托盘上下料。

解决方案

我们开发了一款可用于抓取饮料瓶和/或箱子的机械夹爪。该机械夹爪间距或两个机械夹爪之间的线迹距离是可调的。Z 补偿模块用作防撞保护。

重点和技术数据
  • IP40
  • 气动
  • 外夹持
设置文章
驱动方式PNEU
最大夹持力500 [N]
夹持设计KRAFT
夹持安全装置DRUCKSICHER
最大行程30 [mm]
IP 等级IP40
系统重量40 [kg]
最大工件重量21 [kg]
最高工件温度80 [°C]

请联系我们

个人资料
消息